Kretskortmodul - SMKDS 1/ 4-3,81PIN2 BD:2,3,7,8 - 1702813

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702813
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356620093
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,650 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk