Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BD:1-SH SO - 1702632

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702632
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAA -
GTIN 4046356606448
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,720 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk