Kretskortpluggforbinder - PC 16/ 4-STF-10,16 CP3 BD:C-PE - 1702628

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702628
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABECA -
GTIN 4046356606257
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,285 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk