Kretskortmodul - ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU - 1702621

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702621
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABBAA -
GTIN 4046356599504
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,330 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk