Kretskortpluggforbinder - ISPC 5/ 2-STGCL-7,62BDMC:RD,BK - 1702617

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Standard basislist, også egnet for plugger med automatisk låsende Click-and-Lock-system
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702617
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCCA -
GTIN 4046356599962
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,850 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk