Kretskortpluggforbinder - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:A2,24SO - 1702578

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702578
Forpakningsenhet 400 STK
Salgskode AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 400 STK
GTIN 4046356592987
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,250 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk