Kretskortpluggforbinder - IC 2,5/ 4-STF-5,08 GY - 1702450

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702450
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAA -
GTIN 4046356586641
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,910 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk