FRONT 4-H-7,62- 2 VERKLEBT - 1702321

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702321
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABBAA -
GTIN 4046356582667
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,018 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk