Kretskortpluggforbinder - ICV 2,5/ 2-G-5,08 BU - 1702305

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702305
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356581653
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,482 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk