Kretskortmodul - PTDA 1,5/12-PH-3,5 BD:13-24 - 1702208

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 12, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702208
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACHBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356574662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,292 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk