Kretskortmodul - ZFKDS 1,5C-5,0 RD - 1702021

Bildet viser grønn produktvariant

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: rød, Enkeltskive for individuell sammensetting av ulike poltall. For å avslutte blokken trengs en endeklemme i tillegg (se tilbehør). Artikler i blokk i ulike poltall tilbys også.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Betjeningssjakter parallelt og ortogonalt med lederaksen åpner for fleksible kretskortdesign
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702021
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356570909
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk