Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 6-STF-SHL1-7,62BKBDW2,BR - 1702013

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 41 A, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
  • Skjermkontakt for overholdelse av EMC-krav samt en alternativ strekkavlastning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1702013
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356572422
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk