Kretskortpluggforbinder - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 20, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701943
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356567602
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 42,172 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk