Basishus - PC 5/ 7-G-7,62 GY - 1701941

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 7, delingsmål: 7,62 mm, Farge: grå, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Standard basislist, også egnet for plugger med automatisk låsende Click-and-Lock-system
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701941
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356567527
Tolltariffnummer 85366930

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk