Stikkerdel - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD10-13 - 1701927

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: rød, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701927
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACFAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356566919
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,860 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk