GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 RDB VPE500 - 1701893

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701893
Forpakningsenhet 500 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
GTIN 4046356563369
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,892 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk