Stikkerdel - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD2DI1-DI4 Q - 1701877

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, poltall: 4, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701877
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356564175
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,542 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk