Stikkerdel - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5GYAUBD-18Q - 1701851

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 6, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701851
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356561662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,078 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk