Kretskortmodul - FFKDSA1/H-2,54- 8 BD:1-8 - 1701826

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 6 A, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 2,54 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701826
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356562287
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,422 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk