Kretskortmodul - PT 2,5/ 5-5,0-V PA 1,3,5 - 1701659

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701659
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACACA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356554831
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,500 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk