Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 4-STCL-7,62 BDWH:PE-L3 - 1701565

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 41 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701565
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356544207
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk