Hus - DFK-PC 6-16/ 8-G-10,16 - 1701511

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 8, delingsmål: 10,16 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701511
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 574 (C_1_2013)
GTIN 4046356030588
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 37,366 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk