Hus - DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 - 1701498

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 6, delingsmål: 10,16 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701498
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 574 (C-1-2013)
GTIN 4046356030564
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,020 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk