Stikkerdel - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62BGBDU- - 1701431

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: kiselgrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701431
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356532969
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk