Pluggforbinder - CIOC 3-20-1,6-FL - 1701404

Bildet viser en 4-polet variant

Stikkerdel, nominell strøm: 3 A, merkespenning (III/2): 32 V, poltall: 3, delingsmål: 2 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701404
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356530477
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk