Stikker - MC 1,5/ 8-STF-3,81 BD:9-16 - 1701385

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 8, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701385
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356529471
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,525 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk