Kretskortmodul - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BD:PE-L1 Q - 1701363

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701363
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356527873
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,219 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk