Kabelpluggforbinder - QC 1/ 5-STF-5,08 BD:-,+ Q - 1701325

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701325
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356526265
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,787 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk