Kretskortmodul - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 H1L NZ - 1701321

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 10,16 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701321
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABDAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356525435
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,560 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk