Kretskortmodul - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:3XSERD - 1701306

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 125 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701306
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABFAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4046356525480
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 62,760 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk