Kretskortmodul - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:L1,L2,N - 1701305

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 125 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701305
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356525497
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk