Kretskortpluggforbinder - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701297
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356525060
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,981 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk