Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81CRWHBDCN4 - 1701260

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 10, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: kremhvit, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701260
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356521628
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk