Kretskortpluggforbinder - MSTBV 2,5 HC/ 2-GF BKPIN 13,9 - 1701249

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701249
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356521000
Tolltariffnummer 85366930

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk