Stiftlist - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 6, delingsmål: 5 mm, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701238
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AACLBA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4046356520522
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,063 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk