Stiftlist - PST 1,3/ 2-5,0 RD VPE250 - 1701234

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, farge: rød, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701234
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACLBA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356520492
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,343 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk