Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 6-G-7,62 BG - 1701125

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 6, delingsmål: 7,62 mm, farge: kiselgrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701125
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356516112
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,310 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk