Kretskortmodul - ZFKKDS 2,5-5,08 GY - 1701124

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701124
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356516006
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,056 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk