Sett (mal) - SAMPLE PTSM 0,5/ 6-2,5-H-SMD - 1701080

Bildet viser en 3-polet variant

Kretskortmodul, nominell strøm: 6 A, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 2,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: SMD lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701080
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode AACBBA -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
GTIN 4046356515146
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk