Kretskortpluggforbinder - PT 1,5/ 4-PH-3,5 BDWH:+,-,ILL - 1701070

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701070
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACFAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356514736
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,521 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk