Kretskortpluggforbinder - FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 BD:9-1 - 1701066

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1701066
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356514682
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,893 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk