Kretskortmodul - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR - 1700903

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 240 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Avrundet byggform for individuell utstyrsdesign
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700903
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356502825
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,969 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk