Kretskortmodul - MKDSP 10N/ 8-10,16 - 1700846

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 10,16 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700846
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABDAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356502580
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,000 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk