Kretskortpluggforbinder - PC 35 HC/ 3-STF-15,00BDL3-L1SO - 1700832

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 3, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700832
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABGCA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4046356500135
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 98,180 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk