Kretskortmodul - ZFKDSA 4-7,5-20 - 1700717

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 20, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700717
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4046356499378
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 87,480 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk