Kretskortmodul - MKDS 5/ 6-7,62 BD:16-11SO - 1700593

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700593
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356495110
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,824 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk