Kretskortmodul - SPT 5/ 5-V-7,5 MIXED PINNING - 1700544

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700544
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356491907
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,043 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk