Stiftlist - PST 1,0/ 4-3,5 RD - 1700472

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, farge: rød, kontaktoverflate: Tinn, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700472
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACLAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356484251
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,459 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk