Kretskortpluggforbinder - MVSTBW 2,5/ 4-STEH KMGY LUB - 1700156

Ingen tilgjengelige bilder

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700156
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356011594
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,967 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk