Kretskortmodul - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 11, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700118
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 115 (C_1_2013)
GTIN 4046356465700
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 40,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk